ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

メンテナンスツールセット TSS-4331

メンテナンスツールセット TSS-4331 3-349-0659
通常単価(税別)
96,39856,402
税込単価
106,03862,042
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・持ち運び・整理に便利なメンテナンス用ツールセットです。 ・工具箱の上面はフラット形状で、積み...

詳細を確認

型番:

3-349-0659
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-349-0659の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-349-0659
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,39856,402
( 62,042 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運び・整理に便利なメンテナンス用ツールセットです。
・工具箱の上面はフラット形状で、積み重ねも可能です。
【商品仕様】
・ケースの大きさ 433×220×240㎜
・総重量 13.7㎏
・セット内容 ケース入 強力ニッパー コンビネーションハンマー ペンチ ウォーターポンププライヤー(強力タイプ) ラジオペンチ コンビネーションプライヤー ラチェットハンドル スピンナハンドル エクステンションバー モンキーレンチ(目盛付) 平タガネ セターポンチ 6角ソケット(5種) 12角ソケット(9種)※ソケット差込角12.7㎜ スパナセット(6種) ロングめがねレンチ45°(5種) 貫通ドライバー(+3種,-3種) ボールポイントL形レンチセット(9本組)

商品情報

製品仕様

型番ケースの大きさ総重量セット内容
3-349-0659433mm×220mm×240mm13.7kgケース入強力ニッパー、コンビネーションハンマー、ペンチ、ウォーターポンププライヤー(強力タイプ)、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー、ラチェットハンドル、スピンナハンドル、エクステンションバー、モンキーレンチ(目盛付)、平タガネ、セターポンチ、6角ソケット(5種)、12角ソケット(9種)※ソケット差込角12.7mm、スパナセット(6種)、ロングめがねレンチ45°(5種)、貫通ドライバー(+3種,-3種)、ボールポイントL形レンチセット(9本組)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メンテナンスツールセット TSS-4331の型番3-349-0659のページです。 型番3-349-0659に関する仕様情報を記載しております。
メンテナンスツールセット TSS-4331のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンテナンスツールセット TSS-4331
メンテナンスキット KS-19
メンテナンスキット KS-05
メンテナンスキット KS-14
KS-06 メンテナンスキット
メンテナンスキット KSC-06
メーカーケニスエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格96,39816,49112,29119,68214,91826,766
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト