ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    万能スコップ 特大

    万能スコップ 特大 3-345-0864
    通常単価(税別)
    8,075
    税込単価
    8,883
    通常出荷日:9日目

    【商品仕様】・皿径×全長 130φ×320㎜ ・材質 ステンレスSUS304

    型番:

    3-345-0864
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0864の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-345-0864
    ・皿径×全長 130Φ×320mm
    ・材質 ステンレスSUS304

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0864
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,075
    ( 8,883 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・皿径×全長 130φ×320㎜
    ・材質 ステンレスSUS304

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    万能スコップ 特大の型番3-345-0864のページです。 型番3-345-0864に関する仕様情報を記載しております。
    万能スコップ 特大のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    万能スコップ 特大
    角型スコップ 特大
    ステンレス角型スコップ 特大
    SUS 角型スコップ 特大
    ステンレス万能スコップ ミニ
    ステンレス万能スコップ 大
    メーカーケニスケニス三商コクゴ三商三商
    通常価格8,0756,3005,5996,3505,87912,946
    通常出荷日9日目9日目2日目5日目2日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト