ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜

    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜ 3-345-0806
    通常単価(税別)
    2,950
    税込単価
    3,245
    通常出荷日:4日目

    【商品仕様】・全長 180㎜ ・材質 ネオフロンCTFE

    型番:

    3-345-0806
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0806の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0806
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,950
    ( 3,245 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・全長 180㎜
    ・材質 ネオフロンCTFE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜の型番3-345-0806のページです。 型番3-345-0806に関する仕様情報を記載しております。
    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薬さじ(ふっ素樹脂) 全長 180㎜
    ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ
    ヘラ(さじ付) 全長 360㎜
    薬さじ(プラスチック黒) 小
    ふっ素樹脂成型ひしゃく
    PCTFEスプーン 180mm
    メーカーケニスアズワンケニスケニスアズワンコクゴ
    通常価格2,9502,400 -3,46017417,9552,907
    通常出荷日4日目1日目6日目4日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト