17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トング(るつぼはさみ) KG-24

通常単価(税別)
14,300
税込単価
15,730
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0731
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0731の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0731
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,300
    ( 15,730 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスの角棒で製作してありますので、トング先端部の密着性がよく作業性が向上します。先端部はフラット仕上げです。
    【商品仕様】
    ・長さ 240㎜
    ・仕上げ 上製角仕上げ
    ・材質 ステンレスSUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トング(るつぼはさみ) KG-24の型番3-345-0731のページです。 型番3-345-0731に関する仕様情報を記載しております。
    トング(るつぼはさみ) KG-24のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トング(るつぼはさみ) KG-24
    トング(るつぼはさみ) KG-30
    トング(るつぼはさみ) KG-21
    トング(るつぼはさみ)
    トングス るつぼ挟み 長さ(mm) 180~900
    バーコーター No.(ミル) 24 No.(ミル) 24 3-760-507
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンケニス
    通常価格14,30016,80013,60018,500 -3,170 -11,155
    通常出荷日4日目4日目6日目6日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト