17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式吸着ピンセット

通常単価(税別)
28,22725,734
税込単価
31,05028,307
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【特長】・電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能です。 ・吸着パッド3種(S・M・L...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0409
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0409の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0409
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,22725,734
    ( 28,307 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能です。
    ・吸着パッド3種(S・M・L)とノズル3種(直・曲・細)が付属します。
    【商品仕様】
    ・吸着能力 8g(パッドS/径3.5㎜) 70g(パッドM/径6.5㎜) 150g(パッドL/径9.5㎜)
    ・大きさ 61×96×47㎜ 290g
    ・電源 DC12V(ACアダプタ付)
    ・電源コード 1.6m
    ・エアホース 1m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電動式吸着ピンセットの型番3-345-0409のページです。 型番3-345-0409に関する仕様情報を記載しております。
    電動式吸着ピンセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電動式吸着ピンセット
    電池式吸着ピンセット
    [電池式]バキュームピンセット
    携帯用吸着ピンセット 393-1
    コードレス吸着ピンセット 394
    吸着ピンセット用ベントノズル0.26mm
    メーカーケニスケニスエスコアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格28,22717,46017,5943,49320,900763
    通常出荷日10日目5日目1日目1日目1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト