プラスチックピンセット 702ACF

プラスチックピンセット 702ACF

通常単価:
825
通常出荷日:
4日目

【特長】
・先端部分までぴったり合う精密成型品です。
・ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。
・耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
・豊富なラインナップ先端精度も抜群です
【商品仕様】
・材質 カーボン ファイバー製
・全長 115㎜
・耐熱温度 270℃

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

4日目

825

型番 : 3-345-490
通常出荷日 4日目
通常単価 825

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

プラスチックピンセット 702ACFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)