17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RUBIS ピンセット K7

RUBIS ピンセット K7

通常単価(税別)
3,600特別価格
税込単価
3,960特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,6003,455
    ( 3,801 )
    11日目
    3,600
    ( 3,960 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。
    ・200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。
    ・耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
    【商品仕様】
    ・形状 刃先が鋭利
    ・耐熱温度 120℃
    ・全長 120㎜
    ・材質 PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RUBIS ピンセット K7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RUBIS ピンセット K7
    RUBIS ピンセット KR
    KFI ピンセット K-4
    KFI ピンセット K-29
    精密ピンセット No.7 先鋭
    精密ピンセット No.7B 先鋭
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格3,6003,6001,4802,31110,94710,618
    通常出荷日11日目11日目4日目6日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト