17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RUBIS ピンセット KR 3-345-0380

RUBIS ピンセット KR

通常単価(税別)
3,6003,455
税込単価
3,9603,801
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0380
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0380の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0380
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,6003,455
    ( 3,801 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精密さ抜群のスイスRUBIS社製のプラスチックピンセットで、作業中に圧力がかかっても先端部が広がりません。
    ・200℃の高温下でも先端部の強度は維持されます。
    ・耐酸性・耐薬品性・絶縁性・非磁性・耐摩耗性に優れています。
    【商品仕様】
    ・形状 直
    ・耐熱温度 200℃
    ・全長 120㎜
    ・材質 PBTP(ポリブチレン・テレファサラッド) 20%ファイバーグラス入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RUBIS ピンセット KRの型番3-345-0380のページです。 型番3-345-0380に関する仕様情報を記載しております。
    RUBIS ピンセット KRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RUBIS ピンセット KR
    RUBIS ピンセット K7
    ステンレスピンセット
    精密ピンセット
    精密型ピンセット
    プラスチックピンセット
    メーカーケニスケニスエンジニアクニペックスホーザンANEX
    通常価格3,6003,6001,463 -6,006 -5,992 -550
    通常出荷日11日目11日目在庫品1日目〜1日目〜2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト