17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-345-0310
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    3-345-0310の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-345-0310
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,782
    ( 10,760 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。
    ・100%磁化されない非磁性体です。
    ・耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。
    ・金属汚染や有機物の溶出がありません。
    ・先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
    【商品仕様】
    ・全長 140㎜
    ・タイプ 精密用 先端幅0.25㎜ セラミック長 30㎜
    ・材質 先端/トレセラム(ニューセラミックス) 柄/特殊アルミ合金
    ・耐熱温度 700℃

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セラミックピンセット TA-S-10の型番3-345-0310のページです。 型番3-345-0310に関する仕様情報を記載しております。
    セラミックピンセット TA-S-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セラミックピンセット TA-S-10
    120mm セラミックピンセット
    ニューセラミックチップ付ピンセット (S型)
    120mmカッティングピンセット(ステンレス製)EA595AL-10
    2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6S
    基板コネクター抜き SS-10
    メーカーケニスエスコKEIBAエスコエスコエンジニア
    通常価格9,78215,21711,3035,490330 -1,504
    通常出荷日4日目1日目在庫品1日目3日目1日目在庫品1日目
    商品タイプ本体本体本体本体本体本体
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト