17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジルコニア・セラミックピンセット 73MZSA 3-345-0413

ジルコニア・セラミックピンセット 73MZSA

通常単価(税別)
13,968
税込単価
15,365
通常出荷日:11日目

【特長】・スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 ・先端部は強度に優れたジルコニア・...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0413
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0413の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0413
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,968
    ( 15,365 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。
    ・先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。
    ・耐摩耗性に優れています。
    ・耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。
    ・100%磁化されない非磁性体です。
    【商品仕様】
    ・全長 135㎜
    ・チップ長 35㎜
    ・先端幅 0.3㎜
    ・材質 本体/ステンレス 先端/ジルコニア・セラミック
    ・耐熱温度 1000℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジルコニア・セラミックピンセット 73MZSAの型番3-345-0413のページです。 型番3-345-0413に関する仕様情報を記載しております。
    ジルコニア・セラミックピンセット 73MZSAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジルコニア・セラミックピンセット 73MZSA
    ピンセット PTS-05・06・08
    8507 ファインセラミックピンセット
    0.2x115mm/ 2 精密用ピンセット(ステンレス製)
    プラスチックピンセット 120mm 6-532-01
    ラバーグリップ付ステンレスピンセット 高強度先端
    メーカーケニスエンジニアVICTOR(花園工具)エスコアズワントラスコ中山
    通常価格13,968532 -10,1822,0601292,141 -
    通常出荷日11日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト