17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DUMONT ピンセット TW-3C 3-345-0234

DUMONT ピンセット TW-3C

通常単価(税別)
8,429
税込単価
9,272

【特長】・DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁...

詳細情報を確認する

型番:

3-345-0234
解除
    数量:

    3-345-0234の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0234
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,429
    ( 9,272 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
    【商品仕様】
    ・タイプ 形状はTWS-3と同様で 10㎜全長が短い 先端は非常に鋭く、角を落しています
    ・全長 110㎜
    ・耐熱温度 約400℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DUMONT ピンセット TW-3Cの型番3-345-0234のページです。 型番3-345-0234に関する仕様情報を記載しております。
    DUMONT ピンセット TW-3Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DUMONT ピンセット TW-3C
    DUMONT ピンセット TW-1
    精密ピンセット No.3C 先鋭
    セラミックピンセット P-646-C
    DUMONT ピンセット TWS-5B
    MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.00C
    メーカーケニスケニスアズワンホーザンケニスアズワン
    通常価格8,4297,1789,5516,19815,0287,448
    通常出荷日11日目11日目1日目2日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました