17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DUMONT ピンセット TW-1 3-345-0151

DUMONT ピンセット TW-1

通常単価(税別)
8,633
税込単価
9,496
通常出荷日:11日目

【特長】・DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やア...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0151
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0151の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0151
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,633
    ( 9,496 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
    【商品仕様】
    ・タイプ 一般型 先端は鋭く強靱で、使い易い設計です
    ・全長 120㎜
    ・耐熱温度 約400℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DUMONT ピンセット TW-1の型番3-345-0151のページです。 型番3-345-0151に関する仕様情報を記載しております。
    DUMONT ピンセット TW-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DUMONT ピンセット TW-1
    DUMONT ピンセット TW-3C
    精密ピンセット No.1 極細
    DUMONT ピンセット TWS-5B
    MEISTER ピンセット TNF(チタン)製 No.1
    140mmピンセット(ノンスパーキング)EA642JC-1
    メーカーケニスケニスアズワンケニスアズワンエスコ
    通常価格8,63310,08811,66018,0187,84017,309
    通常出荷日11日目11日目1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト