17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

真鍮製ピンセット
ANEX
ボンベスタンド(7,000L容器用)
カミマル
標準型ピンセット IPT-12型
アズワン
顕微鏡用精密ピンセット 51S-SA 3-154-0295

顕微鏡用精密ピンセット 51S-SA

通常単価(税別)
7,566
税込単価
8,323
通常出荷日:4日目

【特長】・スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ・顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げ...

詳細を確認

    型番:

    3-154-0295
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-154-0295の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-154-0295
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,566
    ( 8,323 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。
    ・顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。
    ・ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    【商品仕様】
    ・規格 全長:115㎜ 重さ:12.8g
    ・材質 ステンレス 非磁性 耐酸性
    ・硬度 20HRC

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    顕微鏡用精密ピンセット 51S-SAの型番3-154-0295のページです。 型番3-154-0295に関する仕様情報を記載しております。
    顕微鏡用精密ピンセット 51S-SAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    顕微鏡用精密ピンセット 51S-SA
    顕微鏡用精密ピンセット 5TTH-SA
    120mm 精密用ピンセット
    精密ピンセット
    精密ピンセット No.51 斜めで鋭い刃先
    ニューセラミックチップ付ピンセット (S型)
    メーカーケニスケニスエスコクニペックスアズワンKEIBA
    通常価格7,5669,2151,4806,006 -11,35211,303
    通常出荷日4日目11日目2日目1日目〜1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト