17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IDEAL-TEK ピンセット ID-7-SA 3-345-0943

IDEAL-TEK ピンセット ID-7-SA

通常単価(税別)
7,760
税込単価
8,536
通常出荷日:11日目

【特長】・スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ・ステンレス(オーステナイト鋼)製で、化学物...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0943
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0943の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0943
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,760
    ( 8,536 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。
    ・ステンレス(オーステナイト鋼)製で、化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。
    ・鷲型タイプの先細ピンセットです。
    【商品仕様】
    ・材質 ステンレス
    ・全長 115㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IDEAL-TEK ピンセット ID-7-SAの型番3-345-0943のページです。 型番3-345-0943に関する仕様情報を記載しております。
    IDEAL-TEK ピンセット ID-7-SAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IDEAL-TEK ピンセット ID-7-SA
    精密ピンセット No.7 先鋭
    顕微鏡用精密ピンセット 5TTH-SA
    RUBIS ピンセット K7
    超精密ピンセット カッティング ID-15AGW
    顕微鏡用精密ピンセット 51S-SA
    メーカーケニスアズワンケニスケニスアズワンケニス
    通常価格7,76010,9479,2153,6009,9067,566
    通常出荷日11日目1日目11日目11日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト