17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄腕ピンセット PT-16 3-345-0080

鉄腕ピンセット PT-16

通常単価(税別)
2,968
税込単価
3,265
通常出荷日:9日目

【特長】・従来のピンセットと比べて、150%以上も肉厚になったピンセットです。力を入れてもたわまず、し...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0080
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0080の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0080
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,968
    ( 3,265 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のピンセットと比べて、150%以上も肉厚になったピンセットです。力を入れてもたわまず、しっかりと保持できます。
    ・先端部にしなりがなく、部品等を確実に保持できます。
    【商品仕様】
    ・タイプ 先端シャープ
    ・全長 125㎜
    ・材質 ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    鉄腕ピンセット PT-16の型番3-345-0080のページです。 型番3-345-0080に関する仕様情報を記載しております。
    鉄腕ピンセット PT-16のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄腕ピンセット PT-16
    鉄腕ピンセット(非磁性タイプ)
    鉄腕ピンセット(非磁性・極細タイプ)
    精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-16・EA595AK-17
    カッティングピンセットEA595AL-16~EA595AL-20
    ステンレスピンセット
    メーカーケニスエンジニアエンジニアエスコエスコエンジニア
    通常価格2,9682,4512,7142,150 -8,281 -1,463 -
    通常出荷日9日目1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト