17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KFI ピンセット K-4 3-345-211

KFI ピンセット K-4

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 ・耐酸性・耐腐食性に優れて...

詳細を確認

    型番:

    3-345-211
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-211の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-211
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,480
    ( 1,628 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。
    ・耐酸性・耐腐食性に優れています。
    【商品仕様】
    ・タイプ MMタイプ
    ・全長 130㎜
    ・材質 ステンレスSUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KFI ピンセット K-4の型番3-345-211のページです。 型番3-345-211に関する仕様情報を記載しております。
    KFI ピンセット K-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KFI ピンセット K-4
    KFI ピンセット K-29
    RUBIS ピンセット K7
    5本組ピンセット(絶縁)EA640K-100
    ピンセット[デルリン製]EA595AM-4・EA595AM-5
    ステンレスピンセット
    メーカーケニスケニスケニスエスコエスコエンジニア
    通常価格1,4802,3113,60025,7472801,528 -
    通常出荷日4日目6日目11日目3日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト