ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・マチ付なので開け口が広く、便利です。
・箱入で一枚ずつ取り出すことができます。
【商品仕様】
・タイプ 半透明
・入数 200枚
・材質 高密度ポリエチレン
・横×マチ×縦 190×6×350㎜
・厚さ 0.01㎜

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):227円~