17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手提げ付ポリ袋 EL-N45-100【100個入り】

通常単価(税別)
664
税込単価
730
通常出荷日:4日目

【特長】・シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製ポリ袋です。 ・手提げ・マチ付です。【商品仕様】・タ...

詳細を確認

    型番:

    3-342-0176
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-342-0176の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0176
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    664
    ( 730 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製ポリ袋です。
    ・手提げ・マチ付です。
    【商品仕様】
    ・タイプ 45号 半透明
    ・入数 100枚
    ・材質 高密度ポリエチレン
    ・大きさ 450(300)×530㎜
    ・厚さ 0.016㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    手提げ付ポリ袋 EL-N45-100の型番3-342-0176のページです。 型番3-342-0176に関する仕様情報を記載しております。
    手提げ付ポリ袋 EL-N45-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手提げ付ポリ袋 EL-N45-100
    手提げ付ポリ袋 EL-W45-100
    ニューハンド NO.45
    手付ポリ袋 HJN14 20枚入
    ニューハンド ナチュラルタイプ NO.45
    不織布小判抜き手提げバッグ S/M
    メーカーケニスケニスシモジマ東京硝子器械シモジマトラスコ中山
    通常価格664552722460722670 -
    通常出荷日4日目4日目6日目6日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手持ち袋(取っ手付きポリ袋)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト