ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(透明/50枚)マチなし【50個入り】 |
|
シモジマ EFハンド 3S【100個入り】 |
|
SANWA(三和式ベンチレーター) 自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性) |
【特長】
・シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製ポリ袋です。
・手提げ・マチ付です。
【商品仕様】
・タイプ 45号 乳白色
・入数 100枚
・材質 高密度ポリエチレン
・大きさ 450(300)×530㎜
・厚さ 0.016㎜
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジョインテックス(プラス)
レジ袋
0通常価格(税別):1,135円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~