ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セイニチ ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】 |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパック【100~300個入り】 |
|
セイニチ チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長【100個入り】 |

| 型番 | 厚さ | サイズ(幅×チャック下) | 入数 |
|---|---|---|---|
| 3-132-0652 | 0.04mm | 220×320mm | 50枚 |
【特長】
・便利なポケット付のユニパックです。
・薬の処方箋や納品書入れに最適です。
・コピー用紙のA4がピッタリ入るサイズです。
【商品仕様】
・幅×チャック下 220×320㎜
・厚さ 0.04㎜
・入数 50枚
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):227円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~