17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発熱式ポイントシーラー 3-350-0265

発熱式ポイントシーラー

通常単価(税別)
16,296
税込単価
17,926
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリ袋やラミネート袋などのポイントシールに最適です。 ・長時間の使用でも疲れない、握りやすい...

詳細を確認

    型番:

    3-350-0265
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番シール寸法シール能力大きさ電源電源コード長発熱温度ヒーター
    3-350-02655×10mm0.2mm(ポリエチレン2枚以上の合計厚)205×100×26mm 250gAC100V 50/60Hz 13W3m約150℃セラミックヒーター

    3-350-0265の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0265
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,296
    ( 17,926 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリ袋やラミネート袋などのポイントシールに最適です。
    ・長時間の使用でも疲れない、握りやすいレバー形状です。
    【商品仕様】
    ・シール寸法 5×10㎜
    ・大きさ 205×100×26㎜ 250g
    ・シール能力 0.2㎜(ポリエチレン2枚以上の合計厚)
    ・電源 AC100V 50/60Hz 13W
    ・電源コード長 3m
    ・発熱温度 約150℃
    ・ヒーター セラミックヒーター

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    発熱式ポイントシーラーの型番3-350-0265のページです。 型番3-350-0265に関する仕様情報を記載しております。
    発熱式ポイントシーラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    発熱式ポイントシーラー
    PE袋発熱式ポイントシーラー EX-15品番 01430A
    ポイントシーラー(手動)US-60C+シリーズ
    足踏み式シーラー
    ポイントシーラー(手動)US-60C+シリーズ コクゴ
    足踏み式シーラー(溶着専用タイプ)
    メーカーケニスコクゴ富士インパルスアズワンコクゴ富士インパルス
    通常価格16,29616,41248,8003,800 -48,800103,610
    通常出荷日6日目7日目10日目1日目10日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト