17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリシーラー シール寸法 360×1.6mm 3-350-0211

ポリシーラー シール寸法 360×1.6mm

通常単価(税別)
46,686
税込単価
51,355
通常出荷日:8日目

【特長】・ポリエチレンやポリプロピレンなどの袋のシールがワンタッチで行える便利なシーラーです。 ・シー...

詳細を確認

    型番:

    3-350-0211
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番シール寸法シール能力大きさ消費電力電源付属
    3-350-0211360×1.6mm最大0.2mm(ポリエチレン2枚以上の合計厚)145×420×185mm 3.8㎏260WAC100V 50/60Hzヒーター×2本 ふっ素樹脂テープ×2枚 粘着テープ×2枚 マイカテープ×2枚

    3-350-0211の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0211
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,686
    ( 51,355 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリエチレンやポリプロピレンなどの袋のシールがワンタッチで行える便利なシーラーです。
    ・シール幅360㎜の大型サイズの袋も一回の作業でシールすることができます。
    ・シール幅360㎜の大型サイズ
    【商品仕様】
    ・シール寸法 360×1.6㎜
    ・シール能力 最大0.2㎜(ポリエチレン2枚以上の合計厚)
    ・大きさ 145×420×185㎜ 3.8㎏
    ・消費電力 260W
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・付属 ヒーター×2本 ふっ素樹脂テープ×2枚 粘着テープ×2枚 マイカテープ×2枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリシーラー シール寸法 360×1.6mmの型番3-350-0211のページです。 型番3-350-0211に関する仕様情報を記載しております。
    ポリシーラー シール寸法 360×1.6mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリシーラー シール寸法 360×1.6mm
    ポリシーラー シール幅 2mm(0393-54-53)
    AZシーラー シール幅 5mm
    オートシーラー シール幅5・10mm
    クリップシーラー Z-1 本体/交換用テープ・ヒーター 6-9179
    AZシーラー シール幅 5・8mm
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格46,6862,200 -46,000 -203,402733 -46,000 -
    通常出荷日8日目4日目〜6日目6日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト