17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス漏れ検知剤

通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:14日目

【特長】・ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。・無毒性、不燃性、無...

詳細を確認

    型番:

    3-761-0024
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-761-0024の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-761-0024
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,200
    ( 3,520 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。
    ・無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。
    ・泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
    【商品仕様】
    ・容量 8オンス(236mL)
    ・使用温度範囲 -2~+93℃
    ・使用方法:ガス漏れを調べたい箇所に検知剤を絞り出します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガス漏れ検知剤の型番3-761-0024のページです。 型番3-761-0024に関する仕様情報を記載しております。
    ガス漏れ検知剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガス漏れ検知剤
    ガス漏れ検知剤 リークテスター・G
    "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"
    発泡漏れ検査剤 リークチェック
    水漏れ検査剤モレミール W
    漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)
    メーカーケニスファインケミカルジャパンスリーボンドタセトタセトマークテック
    通常価格3,2001,8292,3641,549 -3,54429,568
    通常出荷日14日目1日目2日目2日目〜1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト