17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギュポフレックス

通常単価(税別)
2,240
税込単価
2,464
通常出荷日:4日目

【特長】・スプレーするだけの簡単な操作でガス漏れを発見できる、ガス漏れ検知剤です。・わずかなもれでも泡...

詳細を確認

    型番:

    3-347-0195
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-347-0195の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0195
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,240
    ( 2,464 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スプレーするだけの簡単な操作でガス漏れを発見できる、ガス漏れ検知剤です。
    ・わずかなもれでも泡が発生し、確実にチェックできます。
    ・JIS Z2329に合格しています。
    【商品仕様】
    ・成分 アルキルポリグルコシド 安息香酸ナトリウム 精製水 炭酸ガス
    ・容量 345g
    ・使用方法:ガス漏れを調べたい箇所に吹き付けます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ギュポフレックスの型番3-347-0195のページです。 型番3-347-0195に関する仕様情報を記載しております。
    ギュポフレックスのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    エア漏れ試験で
    5
    満足度:5.0
    他社の値段が安い漏れ検知剤も使用しましたが、エア漏れの感度、漏れた時の見やすさを考えると、こちらの検知剤一択です。 これ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ギュポフレックス
    リークフォーマー/NKホーマー
    MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型
    漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)
    ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml
    TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml
    メーカーケニスイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)マークテックマークテックダイゾーニチモリトラスコ中山
    通常価格2,2407,3251,57117,4842,400630
    通常出荷日4日目19日目5日目3日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト