17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱潤滑離型剤

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:4日目

【特長】・金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 ・比較的高い金型温度(150~200℃)で...

詳細を確認

    型番:

    3-761-0023
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-761-0023の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-761-0023
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。
    ・比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。
    【商品仕様】
    ・容量 420mL
    ・成分 フッ素 潤滑剤(DME)
    ・耐熱温度 260℃
    ・皮膜状態 ウェットタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐熱潤滑離型剤の型番3-761-0023のページです。 型番3-761-0023に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱潤滑離型剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱潤滑離型剤
    耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュア
    シリコーン系離型・潤滑オイルスプレー
    スプレー型離型剤
    エマルジョン型離型剤
    溶液型離型剤
    メーカーケニスオキツモクリューバー(NOKクリューバー)信越化学工業信越化学工業信越化学工業
    通常価格3,0005,3781,9163,365 -2,733 -1,825 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜2日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト