17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆・潤滑スプレー

通常単価(税別)
1,002
税込単価
1,102
通常出荷日:1日目

【特長】・強力な浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防湿性を発揮しま...

詳細を確認

    型番:

    3-347-0145
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-347-0145の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0145
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,002
    ( 1,102 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力な浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防湿性を発揮します。
    ・あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに最適です。
    【商品仕様】
    ・容量 430mL
    ・成分 第3石油類(鉱物油・ケロシン)含有
    ・危険物種別:第四類
    ・危険物 品名:第三石油類

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防錆・潤滑スプレーの型番3-347-0145のページです。 型番3-347-0145に関する仕様情報を記載しております。
    防錆・潤滑スプレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防錆・潤滑スプレー
    スプレーグリス 防錆潤滑剤
    TFP防錆スプレー
    浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
    スリーボンド 防錆潤滑剤
    浸透防錆潤滑剤 モリRPSスプレー
    メーカーケニススリーボンドトラスコ中山エスコスリーボンド住鉱潤滑剤
    通常価格1,0021,4851,835535 -3,3841,925
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト