17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

多目的グリース 41160/41050/41030
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
グリース G30M/G40M 100g
アズワン
多目的グリース 3-343-0627

多目的グリース

通常単価(税別)
3,430
税込単価
3,773
通常出荷日:4日目

【特長】・合成オイルに微粒子のPTFEを混合した多目的グリースです。 ・NSF H1グレードに適合して...

詳細を確認

    型番:

    3-343-0627
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番容量使用温度範囲
    3-343-062785g-40~+232℃

    3-343-0627の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0627
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,430
    ( 3,773 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・合成オイルに微粒子のPTFEを混合した多目的グリースです。
    ・NSF H1グレードに適合していますので、食品機械用途をはじめとして、さまざまな用途にご使用いただけます。
    【商品仕様】
    ・容量 85g
    ・使用温度範囲 -40~+232℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    多目的グリースの型番3-343-0627のページです。 型番3-343-0627に関する仕様情報を記載しております。
    多目的グリースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    多目的グリース
    多目的グリース 41160/41050/41030
    PTFEグリース
    50g フッ素グリース
    グリース HVG 50g
    フッ素グリース スミテックF950
    メーカーケニスアズワン東京硝子器械エスコアズワン住鉱潤滑剤
    通常価格3,4305,700 -11,86114,9004,39013,253
    通常出荷日4日目1日目〜6日目2日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト