17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンオイル KF965-100

通常単価(税別)
13,500
税込単価
14,850
通常出荷日:4日目

【特長】・〔主な用途〕高温におけるオイルバス 熱媒 防振油 溶融金属の離型【商品仕様】・粘度 100C...

詳細を確認
  • 種類
    多目的油
  • 詳細タイプ
    高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油

型番:

3-343-0531
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-343-0531の仕様・寸法情報

種類
多目的油
詳細タイプ
高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-343-0531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,500
( 14,850 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・〔主な用途〕高温におけるオイルバス 熱媒 防振油 溶融金属の離型
【商品仕様】
・粘度 100CS
・色 濃茶かっ色
・使用温度 -50~+250℃
・区分 ジメチルシリコーンオイル
・用途 高温用
・容量 1㎏

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル KF965-100の型番3-343-0531のページです。 型番3-343-0531に関する仕様情報を記載しております。
シリコーンオイル KF965-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンオイル KF965-100
シリコーンオイル KF968-100
シリコーンオイル KF96
シリコーンオイル SRX310-100
真空ポンプオイル SMR-100
真空ポンプオイル SA-100M
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格13,50015,1324,228 -13,5374,4005,672
通常出荷日4日目6日目4日目〜9日目4日目25日目
種類多目的油多目的油多目的油その他その他その他
詳細タイプ高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油電気絶縁油、制動油、潤滑油、化粧品用、離型用、消泡用、撥水用、高温油浴用油高温油浴用油真空ポンプオイル真空ポンプオイル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト