17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンセラミック C/D 3-343-0581

アロンセラミック C/D

通常単価(税別)
3,933
税込単価
4,326
通常出荷日:4日目

アルミナなどの大家性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。

  • 仕様1
    ・一液性加熱硬化型の無機接着・充填剤で、金属・セラミックスなどに対して、高温下でも高い接着強度を示します。 ・1100~1200℃の高温に耐える硬化物を形成します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

3-343-0581
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

3-343-0582【特長】
・一液性加熱硬化型の無機接着・充填剤で、金属・セラミックスなどに対して、高温下でも高い接着強度を示します。
・1100~1200℃の高温に耐える硬化物を形成します。
【商品仕様】
・主成分 シリカ
・線膨張率 13×10-6/℃
・容量 150g
・形状 白色一液ペースト状
3-343-0581【特長】
・一液性加熱硬化型の無機接着・充填剤で、金属・セラミックスなどに対して、高温下でも高い接着強度を示します。
・1100~1200℃の高温に耐える硬化物を形成します。
【商品仕様】
・主成分 アルミナ
・線膨張率 8×10-6/℃
・容量 150g
・形状 白色一液ペースト状

3-343-0581の仕様・寸法情報

商品名
アロンセラミック D
仕様1
・一液性加熱硬化型の無機接着・充填剤で、金属・セラミックスなどに対して、高温下でも高い接着強度を示します。 ・1100~1200℃の高温に耐える硬化物を形成します。
仕様2
・主成分 アルミナ ・線膨張率 8×10-6/℃ ・容量 150g ・形状 白色一液ペースト状
-
-

絞り込み条件

  • 商品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-343-0581

商品名

仕様2

最小発注数量
アロンセラミック D
・主成分 アルミナ ・線膨張率 8×10-6/℃ ・容量 150g ・形状 白色一液ペースト状
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,933
( 4,326 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミナなどの大家性セラミックスと無機プリマ―を主成分とするため、耐熱性が優れています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アロンセラミック C/Dの型番3-343-0581のページです。 型番3-343-0581に関する仕様情報を記載しております。
アロンセラミック C/Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンセラミック C/D
アロンセラミック E
アロンアルファ(8-252-04)
アロンアルファ(3-125-0230)
硬化剤D 82.5ml
スリーボンド パンドー19D 200g
メーカーケニスケニスアズワンケニスセメダインスリーボンド
通常価格3,9333,9331,2821,7004,5205,780
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目6日目
仕様1・一液性加熱硬化型の無機接着・充填剤で、金属・セラミックスなどに対して、高温下でも高い接着強度を示します。 ・1100~1200℃の高温に耐える硬化物を形成します。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト