17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルファ(3-125-0230) 3-125-0230

アロンアルファ(3-125-0230)【5個入り】

通常単価(税別)
1,700
税込単価
1,870
通常出荷日:4日目

一般用の一液性瞬間接着剤で、瞬間かつ強力に接着します。低粘度で、浸透接着もできます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    3-125-0230
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    仕様

    3-125-0230【特長】
    ・一般用の一液性瞬間接着剤で、瞬間かつ強力に接着します。
    【商品仕様】
    ・容量 2g×5
    ・硬化時間(常温時) 5秒
    ・危険物種別:第四類
    ・危険物 品名:第三石油類

    3-125-0230の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・一般用の一液性瞬間接着剤で、瞬間かつ強力に接着します。・容量 2g×5 ・硬化時間(常温時) 5秒・危険物種別:第四類・危険物 品名:第三石油類・201-2×5
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-125-0230

    仕様1

    最小発注数量
    ・一般用の一液性瞬間接着剤で、瞬間かつ強力に接着します。・容量 2g×5 ・硬化時間(常温時) 5秒・危険物種別:第四類・危険物 品名:第三石油類・201-2×5
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,700
    ( 1,870 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    一般用の一液性瞬間接着剤で、瞬間かつ強力に接着します。
    低粘度で、浸透接着もできます。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アロンアルファ(3-125-0230)の型番3-125-0230のページです。 型番3-125-0230に関する仕様情報を記載しております。
    アロンアルファ(3-125-0230)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アロンアルファ(3-125-0230)
    アロンアルファ(8-252-04)
    アロンアルファ(R)
    アロンアルファ(#201)
    アロンアルファ プラスチック用
    アロンアルファ(R)(エクストラ)
    メーカーケニスアズワンアズワンエスココニシアズワン
    通常価格1,7001,2821,253 -1,4006301,719 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト