17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンRTV KE42T

通常単価(税別)
1,708
税込単価
1,879
通常出荷日:1日目

【特長】・空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。 ・ガラ...

詳細を確認

    型番:

    3-343-0650
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-343-0650の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0650
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,708
    ( 1,879 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・空気中の湿気に触れるだけで、硬化してゴム状になります。脱酢酸タイプ、ペースト状です。
    ・ガラス・タイル・プラスチック等に優れた接着性を示します。
    【商品仕様】
    ・容量 100g
    ・色 透明
    ・使用温度範囲 -40~+180℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコーンRTV KE42Tの型番3-343-0650のページです。 型番3-343-0650に関する仕様情報を記載しております。
    シリコーンRTV KE42Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコーンRTV KE42T
    シリコーンRTV KE45T
    シリコーンRTV KE45W
    シリコンゴム KE45RTV
    セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331
    セメダイン タイルエース P50ml CA-330
    メーカーケニスケニスケニス東京硝子器械セメダインセメダイン
    通常価格1,7081,4701,5741,920697597
    通常出荷日1日目1日目1日目6日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト