ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    高輝度蓄光テープ 25㎜×5m

    通常単価(税別)
    8,329
    税込単価
    9,162
    通常出荷日:6日目

    【特長】・万一照明が消えても長時間光る粘着蓄光テープです。 ・初期輝度が高く、時間にともなう減退も緩や...

    詳細を確認

    型番:

    3-343-0352
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-343-0352の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0352
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,329
    ( 9,162 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・万一照明が消えても長時間光る粘着蓄光テープです。
    ・初期輝度が高く、時間にともなう減退も緩やかで、暗闇の中でも視認可能な発光能力が4~5時間持続します。
    ・紫外線に強く耐候性にも優れています。
    ・表面素材にはPETフィルムを使用しており、環境に優しい脱塩ビ製品です。
    ・長時間発光を持続
    【商品仕様】
    ・材質 PET
    ・厚さ 0.33㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高輝度蓄光テープ 25㎜×5mの型番3-343-0352のページです。 型番3-343-0352に関する仕様情報を記載しております。
    高輝度蓄光テープ 25㎜×5mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高輝度蓄光テープ 25㎜×5m
    高輝度蓄光テープ
    高輝度蓄光テープ(蓄光テープ)
    高輝度蓄光テープ 幅 25mm・50mm
    高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)
    超高輝度蓄光テープ
    メーカーケニスエスコアズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社
    通常価格8,3296,370 -8,971 -18,400 -14,065 -13,186 -
    通常出荷日6日目1日目8日目1日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト