ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    防水両面テープ

    通常単価(税別)
    1,552
    税込単価
    1,707
    通常出荷日:8日目

    【特長】・合成ゴムを主原料としています。 ・特殊粘着材を厚く塗布し優れた接着性と防水性を備えた両面テー...

    詳細を確認
    • 画像は代表画像になります。

    型番:

    3-343-0225
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-343-0225の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0225
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,552
    ( 1,707 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・合成ゴムを主原料としています。
    ・特殊粘着材を厚く塗布し優れた接着性と防水性を備えた両面テープです。
    ・耐候性に優れているため、防水性が持続されます。
    ・切断にはカッターが必要です。
    ・耐久性にも優れています
    【商品仕様】
    ・材質 合成ゴム粘着材・スフ布
    ・厚さ 1㎜
    ・粘着力 21.2N(幅10㎜)
    ・引張強度 59.0N(幅10㎜)

    ご注意

    • 画像は代表画像になります。

    カタログ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水両面テープの型番3-343-0225のページです。 型番3-343-0225に関する仕様情報を記載しております。
    防水両面テープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水両面テープ
    強力両面テープ防水用 T3400
    15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)
    布両面テープ
    防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)
    布強力両面テープ
    メーカーケニスnitomsエスコエスコアズワンニチバン
    通常価格1,552473513745 -1,280 -667
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト