ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケニス 両面粘着テープ

通常単価(税別)
2,9002,813
税込単価
3,1903,094
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テ...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。

型番:

3-343-221
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-343-221の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.45
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
仕様詳細
使用温度範囲:-20~+110℃

型番リスト

表示件数
型番
3-343-221
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,9002,813
( 3,094 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属・硬質プラスチック・ガラス・木材などの硬質材料を強力に固定できる、アクリル系の両面粘着テープです。
・耐熱・耐候性に優れています。
・各種内装材の取付け、機器部品・部材の取付けに適しています。
・接着剤のように強力です
【商品仕様】
・タイプ 強力タイプ
・幅×長さ 20㎜×10m

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケニス 両面粘着テープの型番3-343-221のページです。 型番3-343-221に関する仕様情報を記載しております。
ケニス 両面粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケニス 両面粘着テープ
両面紙粘着テープ
スリオン 両面粘着テープ
スリーエムジャパン 両面粘着テープ
強粘着紙両面テープ
両面粘着テープ(粗面用)
メーカーケニスコクヨマクセルスリオンテックスリーエムジャパンマクセルスリオンテック日東電工
通常価格2,900761 -101 -732 -329 -1,027
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目〜1日目5日目1日目
テープ厚(mm)0.45-0.12-0.140.55
テープ幅(mm)20----50
テープ長さ(m)10----15
仕様詳細使用温度範囲:-20~+110℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト