17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自己融着テープ(ブチルゴムテープ) 3-343-0245

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自己融着テープ(ブチルゴムテープ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-343-0245

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープです。
・自己融着性を持ち、巻きつけた後、約5分で融着します。
・金属腐食を起こしません。
・セパレータが付いています。
・機械・工具の絶縁被覆に
【商品仕様】
・幅×長さ 19㎜×10m
・厚さ 0.5㎜
・耐熱温度 70℃

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト