17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

耐熱ガラスクロス粘着テープ ACH-5001

耐熱ガラスクロス粘着テープ ACH-5001
通常単価(税別)
1,8303,650
税込単価
2,0134,015
通常出荷日:14日目

【特長】・耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番テープ厚テープ幅テープ長さ基材粘着剤粘着力引張強度単品/パック
3-343-03570.2mm50mm10mホワイトガラスクロスシリコーン系10N/25mm700N/25mm単品
3-343-03560.2mm38mm10mホワイトガラスクロスシリコーン系10N/25mm700N/25mm単品
3-343-03550.2mm25mm10mホワイトガラスクロスシリコーン系10N/25mm700N/25mm単品
3-343-03540.2mm19mm10mホワイトガラスクロスシリコーン系10N/25mm700N/25mm単品
3-343-03530.2mm13mm10mホワイトガラスクロスシリコーン系10N/25mm700N/25mm単品

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

商品コード

最小発注数量
25
ACH-5001 FR25
4個
38
ACH-5001 FR38
5個
50
ACH-5001 FR50
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,830
( 2,013 )
14日目
2,715
( 2,987 )
14日目
3,650
( 4,015 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱ガラスクロス粘着テープ ACH-5001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ガラスクロス粘着テープ ACH-5001
高強度 ガラスクロス粘着テープ ACH-5001
ガラスクロス粘着テープ No.188UL
ガラスクロス粘着テープ P212
ガラスクロス粘着テープ No.540S
ガラスクロス粘着テープ No.541S
メーカーケニスアズワン日東電工日東電工アメリカ(旧パーマセル)寺岡製作所寺岡製作所
通常価格1,830-1,066 -4,370 -6,260 -1,427 -1,894
通常出荷日14日目10日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜8日目
テープ厚(mm)0.20.20.180.1910.180.18
テープ長さ(m)101033333030
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
基材ガラスクロスガラスクロス-ガラスクロスガラスクロスガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系シリコーン系ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト