ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    導電性アルミ両面テープ

    • 数量スライド割引
    通常単価(税別)
    3,776
    税込単価
    4,154

    【特長】・厚さ30μmのアルミ箔基材の両面に導電性のある合成樹脂系の粘着剤を塗...

    詳細情報を確認する
    • テープ厚 (mm)
      0.11
    • テープ幅 (mm)
      10
    • テープ長さ (m)
      40
    • 基材
      アルミ箔
    • 粘着力
      3.14N(幅10mm)
    • 使用温度(耐熱温度) (℃)
      -10~+130
    • 商品コード
      5805
    • 色詳細
      シルバー
    • 電気抵抗値
      2×10-1Ω/inch2(厚さ方向)
    • 基材詳細
      アルミ箔(30μm)
    • 粘着剤詳細
      導電性合成樹脂系

    型番:

    3-343-0176
    解除
      • この商品は2個からご注文いただけます。

      数量:

      3-343-0176の仕様・寸法情報

      テープ厚(mm)
      0.11
      テープ幅(mm)
      10
      テープ長さ(m)
      40
      基材
      アルミ箔
      粘着力
      3.14N(幅10mm)
      使用温度(耐熱温度)(℃)
      -10~+130
      商品コード
      5805
      色詳細
      シルバー
      電気抵抗値
      2×10-1Ω/inch2(厚さ方向)
      基材詳細
      アルミ箔(30μm)
      粘着剤詳細
      導電性合成樹脂系
      -
      -

      型番リスト

      表示件数
      型番
      3-343-0176
      最小発注数量
      2個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      3,776
      ( 4,154 )
      6日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・厚さ30μmのアルミ箔基材の両面に導電性のある合成樹脂系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
      ・両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
      【商品仕様】
      ・幅×長さ 10㎜×40m
      ・厚さ 0.11㎜
      ・基材 アルミ箔(30μm)
      ・粘着剤 合成樹脂系(Ni粉入)
      ・粘着力 3.14N(幅10㎜)
      ・電気抵抗 2×10-1Ω/inch2(厚さ方向)

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      導電性アルミ両面テープの型番3-343-0176のページです。 型番3-343-0176に関する仕様情報を記載しております。
      導電性アルミ両面テープのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      導電性アルミ両面テープ
      導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ
      アズワン 導電性アルミ箔粘着テープ 791
      アルミ箔導電性テープ AL-50BT
      金属箔テープ
      導電性アルミ箔粘着テープ No.8303
      メーカーケニス寺岡製作所アズワンスリーエムジャパン星和電機寺岡製作所
      通常価格3,7763,1573,2307145,7501,040 -
      通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
      テープ厚(mm)0.110.140.140.080.060.085
      テープ幅(mm)10101018210-
      テープ長さ(m)4020200.2572020
      基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔銅箔アルミ箔
      粘着力3.14N(幅10mm)14.71N(1500gf)/幅25mm14.71N(1500gf)/幅25mm4.5N/10mm9.8N/25mm9.81N/25mm
      よく一緒に購入される商品

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト
      型番が確定しました