17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性銅箔テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

導電性銅箔テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-343-0165

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・銅箔基材の片面に導電性のある合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです
・被着体との導電を可能とし、厚さ長さ方向ともに導電性が得られます
・電磁波シールドや静電シールド、帯電防止用として使用できます

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.08
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
基材
銅箔
粘着力
4.7N(幅10mm)
使用温度(耐熱温度)(℃)
-10~+130
ブラウン系
商品コード
8701-W25
電気抵抗値
1×10-1Ω/inch2(厚さ方向)
基材詳細
銅箔(35μm)
粘着剤詳細
導電性合成樹脂系
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト