17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ粘着テープ(ツヤあり)

アルミ粘着テープ(ツヤあり)
通常単価(税別)
8243,104
税込単価
9063,414
通常出荷日:1日目

裏面に離けい紙が付いた光沢のあるアルミ粘着テープです。テープ厚(mm)0.05。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番テープ幅テープ長さテープ厚基材ツヤ(光沢)有無はく離剤
3-343-017050mm50m0.05mmアルミ箔ツヤあり(光沢あり)シルバー
3-343-016825mm20m0.05mmアルミ箔ツヤあり(光沢あり)シルバー

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

備考

最小発注数量
25
20
AH-128
5個
50
50
AH-130
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
824
( 906 )
1日目
3,104
( 3,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

裏面に離けい紙が付いた光沢のあるアルミ粘着テープです。
テープ厚(mm)0.05。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ粘着テープ(ツヤあり)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ粘着テープ(ツヤあり)
アルミ粘着テープ(ツヤなし)
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり
メーカーケニスケニスマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格824-824 -2,8755,085 -5,1248,070
通常出荷日1日目1日目〜1日目7日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)0.050.050.220.30.060.13
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
ツヤ(光沢)有無ツヤあり(光沢あり)ツヤなし(光沢なし)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)
はく離材
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト