ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラボホイル(研究実験用アルミホイル)

通常単価(税別)
6,434
税込単価
7,077
通常出荷日:4日目

【特長】・厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 ・お得な100m巻です...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

3-343-325
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-343-325の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-343-325
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,434
( 7,077 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。
・お得な100m巻です。
・〔使用例〕 滅菌後のカバー 容器の蓋や遮光
【商品仕様】
・幅×長さ 155㎜×100m
・厚さ 0.03㎜

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボホイル(研究実験用アルミホイル)の型番3-343-325のページです。 型番3-343-325に関する仕様情報を記載しております。
ラボホイル(研究実験用アルミホイル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラボホイル(研究実験用アルミホイル)
クッキングホイル/ミニ
ラボ保護テープ(透明)
試料採取用吸引ボックス 20L用
滅菌用耐熱PP袋用ワンタッチベルト 100本
検査用ラベル
メーカーケニス東京硝子器械アズワン三商東京硝子器械東京硝子器械
通常価格6,434853 -4,990 -189,0006,4008,834 -
通常出荷日4日目6日目1日目19日目3日目6日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト