ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・脱着がワンタッチで行えるテープです。
・非常に耐久性があり長持ちし、機械的故障がありません。
【商品仕様】
・幅×長さ 25㎜×5m
・入数 オス・メス1セット
・タイプ 裏面強力接着剤付

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着


ユタカメイク
マジックテープ ピタロック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,980円~

ミスミ
マジックバンドロール(30m)
5通常価格(税別):4,587円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm
4.5通常価格(税別):2,668円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):194円~

トラスコ中山
PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル
5通常価格(税別):446円~

トラスコ中山
マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ
5通常価格(税別):11,750円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円