17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールテープ Tシリーズ

通常単価(税別)
2714,333
税込単価
2984,766
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・未焼成のふっ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全...

詳細を確認
  • 最高使用温度 (℃)
    201~300
  • 耐熱温度
    260℃
  • 基材
    ふっ素樹脂(PTFE)
  • 商品タイプ
    シールテープ

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • テープ厚(mm)

  • テープ幅(mm)

  • テープ長さ(m)

  • 商品コード

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

商品コード

最小発注数量
0.1
13
5
T-5
1個
0.1
13
15
T-15
5個
0.15
20
10
T-10-1
1個
0.2
25
10
T-10-2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
271
( 298 )
4日目
503
( 553 )
4日目
2,921
( 3,213 )
4日目
4,333
( 4,766 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・未焼成のふっ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます
・柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます
【商品仕様】
・耐熱温度 260℃

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールテープ Tシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールテープ Tシリーズ
シールテープ
シールテープ
テープシール(10巻入り)20シリーズ
テープシール(10巻入り)20Eシリーズ
TRUSCO シールテープ
メーカーケニススリーボンドアサダ日本バルカー日本バルカートラスコ中山
通常価格271-2841,4643,628 -2,650 -59 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
最高使用温度(℃)201~300201~300201~300201~300201~300201~300
耐熱温度260℃-----
基材ふっ素樹脂(PTFE)-----
商品タイプシールテープ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト