17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーテープ

通常単価(税別)
9,700
税込単価
10,670
通常出荷日:4日目

【特長】・ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ・ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなど...

詳細を確認

    型番:

    3-124-0610
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-124-0610の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-124-0610
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,700
    ( 10,670 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。
    ・ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。
    ・耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。
    【商品仕様】
    ・幅×長さ 15㎜×5m
    ・セット内容 10色組
    ・色 白 黄 緑 ピンク 赤 オレンジ 青 茶 紫 黄緑
    ・使用温度範囲 -40~+115℃
    ・付属 テープカッター

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カラーテープの型番3-124-0610のページです。 型番3-124-0610に関する仕様情報を記載しております。
    カラーテープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラーテープ
    カラーラベル 20mm丸 橙
    ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
    ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
    ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面
    マルチハガキラベルノーカット
    メーカーケニスエーワンエーワンヒサゴエーワンエーワン
    通常価格9,7003804,5805,0193,941473
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト