ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

クライオマーカーセット【4個入り】

クライオマーカーセット 3-124-0628
通常単価(税別)
3,979
税込単価
4,377
通常出荷日:6日目

【特長】・クライオチューブやラベル用の黒マーカーペン4本組です。 ・極低温で使用してもインクがはがれに...

詳細を確認

型番:

3-124-0628
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

3-124-0628の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-124-0628
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,979
( 4,377 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クライオチューブやラベル用の黒マーカーペン4本組です。
・極低温で使用してもインクがはがれにくく、消えたりにじむこともありません。
【商品仕様】
・カラー 黒
・入数 4本組

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クライオマーカーセットの型番3-124-0628のページです。 型番3-124-0628に関する仕様情報を記載しております。
クライオマーカーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クライオマーカーセット
WRITEBEST ホワイトボード用マーカー 細字 青
マッキーワーク
耐芯ペイントマーカー(職技シリーズ)
ハイマッキー 5本入 (パック仕様)
乾きまペン 油性マーカー 詰め替え用インク
メーカーケニスWRITE BESTゼブラ祥碩堂ゼブラシヤチハタ
通常価格3,9793121392,650835200
通常出荷日6日目1日目5日目1日目〜6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト