17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルタイマー PT70DW 3-311-065

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルタイマー PT70DW

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-311-065

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1分単位、曜日毎に最大14プログラムまで設定可能なタイマーです。
・トラッキング防止プラグや登録データ保存機能、停電補償など多彩な機能が搭載されています。
【商品仕様】
・設定 デジタル表示 1分単位(最大14プログラム)
・時計精度 ±4分以下/1か月
・制限容量 1500W(抵抗負荷のとき)
・電源 AC100V
・大きさ 65×68×33㎜ 約96g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト