17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トリプルタイマー

通常単価(税別)
3,242
税込単価
3,566
通常出荷日:4日目

【特長】・3つの時間を同時にセットでき、それぞれのアラーム音が違うタイマーです。 ・アラーム経過後は、...

詳細を確認

    型番:

    3-105-0861
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-105-0861の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0861
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,242
    ( 3,566 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3つの時間を同時にセットでき、それぞれのアラーム音が違うタイマーです。
    ・アラーム経過後は、自動カウントアップします。
    ・カレンダー・時計機能付です。
    ・同時に3つのタイマーをセット
    【商品仕様】
    ・設定時間 99時間59分59秒 最小1秒
    ・タイマー数 3チャンネル
    ・電源 単4電池×1
    ・大きさ 80×30×70㎜ 約85g
    ・付属 クリップ スタンド マグネット
    ・JANコード:4981046482110

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トリプルタイマーの型番3-105-0861のページです。 型番3-105-0861に関する仕様情報を記載しております。
    トリプルタイマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トリプルタイマー
    ウィークリータイマー
    24時間タイマー
    簡単デジタルタイマー
    デジタルタイマー AD-5713
    コード付きプログラムタイマー
    メーカーケニスカスタムカスタムリーベックスエー・アンド・デイリーベックス
    通常価格3,2423,0002,9002,7491,2003,101
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト