ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・ピペットの一時置きとして便利な水平置きのピペットスタンドです。 ・傾...
型番:
【特長】・ピペットの一時置きとして便利な水平置きのピペットスタンドです。 ・傾斜がついており、クリーンベンチ等のせまいスペースでの作業性に優れています。【商品仕様】・架数 2 ・対応ピペット ピペットマン(ギルソン) エッペンドルフピペット ITピペット ・大きさ 110×100×110㎜ ・材質 ステンレスSUS304
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ケニス
ピペットスタンド PS-2D
通常価格(税別):1,602円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード