ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ピペットスタンド PS-01

    ピペットスタンド PS-01 3-336-0754
    通常単価(税別)
    5,510
    税込単価
    6,061
    通常出荷日:4日目

    【特長】・ピペットを手軽に掛けることができるバータイプのスタンドです。【商品仕様】・架数 7 ・大きさ...

    詳細を確認
    • ●※グリップの指止めが浅いタイプは掛けることができません。

    型番:

    3-336-0754
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-336-0754の仕様・寸法情報

    商品情報

    【商品仕様】
     型番:3-336-0754
    ・架数 7
    ・大きさ 300×165×280mm
    ・材質 PP

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-336-0754
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,510
    ( 6,061 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピペットを手軽に掛けることができるバータイプのスタンドです。
    【商品仕様】
    ・架数 7
    ・大きさ 300×165×280㎜
    ・材質 PP

    ご注意

    • ●※グリップの指止めが浅いタイプは掛けることができません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピペットスタンド PS-01の型番3-336-0754のページです。 型番3-336-0754に関する仕様情報を記載しております。
    ピペットスタンド PS-01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピペットスタンド PS-01
    ピペットスタンド PS-2D
    ボトルスタンド BSシリーズ
    ピペット掛
    ピペットケース P-4
    ピペットラック(SUS製)
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンケニスアズワン
    通常価格5,5101,6026,8602,079 -32,12110,715 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト