17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークスタンド

通常単価(税別)
3,791
税込単価
4,170
通常出荷日:4日目

【特長】・ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ・ステンレス製で滅菌処理が可能です。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    3-318-0074
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-318-0074の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0074
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,791
    ( 4,170 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。
    ・ステンレス製で滅菌処理が可能です。
    【商品仕様】
    ・架数 片側10ヶ架
    ・大きさ 200×50×30㎜
    ・材質 ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワークスタンドの型番3-318-0074のページです。 型番3-318-0074に関する仕様情報を記載しております。
    ワークスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワークスタンド
    テラオカ ボンベスタンドANX-B152
    テラオカ ボンベスタンドANX-B505
    ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L
    万能スコップ 特大
    デジタルノギス
    メーカーケニステラオカテラオカアズワンケニスアズワン
    通常価格3,79125,36726,34216,625 -8,0752,300 -
    通常出荷日4日目6日目6日目1日目9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト