ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天...
型番
耐荷重
(kg)
伸縮範囲
(mm)
サイズ
品番
【特長】・ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます・天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
ケニス
通常価格(税別) : 16,723円-
通常出荷日 : 4日目
トラスコ中山
通常価格(税別) : 72,169円
通常出荷日 : 8日目
東京硝子器械
通常価格(税別) : 16,249円
通常出荷日 : 9日目
コクゴ
通常価格(税別) : 41,100円-
通常出荷日 : 10日目
通常価格(税別) : 84,900円-
通常価格(税別) : 72,400円-
通常出荷日 : 1日目
レオナ
通常価格(税別) : 43,800円-
シグマ光機
通常出荷日 : 5日目
通常価格(税別) : 8,648円-
通常出荷日 : 8日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ラボジャッキ(ラチェット式) 上下板/ス…
通常価格(税別):44,542円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード